Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok®
Swagelok propose des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques conçus par des experts, faciles à configurer et réparables. Conçus pour assurer le bon fonctionnement des équipements rotatifs, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok permettent de limiter les temps d’arrêt, de réduire les coûts et de gagner du temps tout en garantissant la sécurité.
Se faire aider pour choisir le bon systèmeFiables et faciles à installer, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok – proposés en kits ou complètement assemblés – satisfont les normes API 682 et réduisent les risques de fuite au minimum en limitant le nombre de raccordements et en évitant les raccordements filetés. Les kits correspondant aux dispositifs d’alimentation côté atmosphère et côté process comprennent l’ensemble des composants et les plans techniques nécessaires pour faciliter l’installation, conformément aux directives de l’Institut américain du pétrole (API). Ils contiennent également des indications à l’intention des techniciens, montrant où cintrer les tubes pour éliminer des points de fuite potentiels.
Swagelok propose des assemblages personnalisables – panneaux, pots de liquide tampon, etc. – pour des applications spécifiques. Les dispositifs d’alimentation entre les garnitures et côté process peuvent être commandés seuls ou avec leurs kits d’installation. Conçus dans un souci de fiabilité, les systèmes Swagelok sont dotés d’évents placés en des points hauts pour éviter que de l’air ne reste piégé, de drains placés en des points bas pour pouvoir purger le système en toute sécurité, et de points de mesure de la pression et de la température utilisés pour résoudre d’éventuels problèmes. Des filtres, des crépines et des boucles de dérivation accessibles garantissent un débit approprié. Des conceptions personnalisables améliorent la sécurité au moyen de vannes d’arrêt et de purge et de manifolds à deux vannes, conformément aux normes API.
En savoir plus sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Caractéristiques techniques
| Kits (SPK) | Dispositifs d’alimentation côté process : API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 et API 41 Dispositifs d’alimentation côté atmosphère : 51, 62, 65A et 65B |
| Assemblages (SPA) | Dispositif d’alimentation côté process : API 32 Dispositifs d’alimentation entre les garnitures : API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 et API 72/76 |
| Pression nominale | 720 psig / 49,6 bar |
| Diamètres des raccordements au boîtier de garniture | 3/8 po à 3/4 po (NPT) |
| Types des raccordements au boîtier de garniture | Connecteurs mâles/femelles ou connecteurs mâles allongés selon les applications |
| Plage de diamètre des tubes | 6 mm (1/4 po) à 25 mm (1 po) |
Vea Nuestra Guía de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する
今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
フィールド・エンジニアリングとは?:流体/サンプリング・システムのパフォーマンス改善のために
スウェージロックのフィールド・エンジニアは、漏れやサンプル精度の低下など、流体/サンプリング・システムの担当者が抱えるあらゆる問題の解決をサポートします。今回は、フィールド・エンジニアリング・サービスに関するさまざまな質問にスウェージロックの流体システム専門スタッフが答えます。